PHYTC-3P-PHYCORE-AM68

PHYTC-3P-PHYCORE-AM68

Von: PHYTEC
Jetzt bestellen

Überblick

Das phyCORE®-AM68A zeichnet sich durch Systemintegration, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen aus. Der Prozessor kombiniert Deep Learning-Beschleuniger, Vektorverarbeitung,  universelle Mikroprozessoren sowie ein integriertes Bildgebungs-Subsystem. PhyCORE-AM68x/TDA4x ist damit eine hervorragende Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen wie Robotik, maschinelles Sehen, Radar usw. Die Integration von Speicher, Ethernet PHY, DSI-zu-LVDS-Wandler im System-auf-Modul (SOM) reduziert die Komplexität, den Umfang und die Kosten der Produktentwicklung, während die Anschlussbelegung dafür sorgt, dass auf alle Funktionen des Controllers zugegriffen werden kann.

Das SOM phyCORE-AM68x/TDA4x kann mit jedem der folgenden Prozessorbausteine bestückt werden: AM68, AM68A, TDA4VE, TDA4VL, TDA4AL.

Merkmale
  • 57 mm x 54 mm
  • High-Density-Verbindungen: 2x 120-polig + 1x 60-polig, Raster 0,5 mm
  • Bis zu 2x 8 GB LPDDR4, 256 GB eMMC, 64 MB QSPI Flash
  • 2x-Gbit/s-Ethernet (1x PHY integriert, 1x RGMII), USB 3.0, 4-Lane PCIe Gen 3
  • Vorgestellte Peripheriebausteine: 13x UART, 4x I2C, 2x SPI, 4x CAN-FD, 2x PWM, GPIO
  • 2x 4-Lane MIPI DSI, LVDS, eDP; 2x 4-Lane MIPI CSI-2
  • Linux Yocto Project
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM68 — Universal-SoC mit Dual-Core 64-Bit Arm Cortex-A72, Grafik, 1-Port PCIe Gen3, USB3.0 AM68A — 8-TOPS-Vision-SoC, 1–8 Kameras, maschinelles Sehen, Verkehrsüberwachung, Einzelhandelautomatisierung

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA4AL-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VE-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VL-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von PHYTEC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PHYCORE-AM68A-EU — phyCORE-AM68A (PCM-074, EU) System-on-module basierend auf AM68x Prozessor

Unterstützte Produkte und Hardware

PHYCORE-AM68A-EU — phyCORE-AM68A (PCM-074, EU) System-on-module basierend auf AM68x Prozessor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PHYCORE-AM68A-NA — PhyCORE-AM68A (PCM-074, NA) System auf Modul basierend auf AM68x Prozessor

Unterstützte Produkte und Hardware

PHYCORE-AM68A-NA — PhyCORE-AM68A (PCM-074, NA) System auf Modul basierend auf AM68x Prozessor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

phyBOARD-AM68x-NA — PhyBOARD-AM68x (KPB-07124-1) Entwicklungskit für phyCORE-AM68A SOM

Unterstützte Produkte und Hardware

phyBOARD-AM68x-NA — PhyBOARD-AM68x (KPB-07124-1) Entwicklungskit für phyCORE-AM68A SOM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

phyBOARD-IZAR-AM68x-EU — PhyBOARD®-Izar (PB-04128) schnelles Entwicklungskit mit Display und Kamera

Unterstützte Produkte und Hardware

phyBOARD-IZAR-AM68x-EU — PhyBOARD®-Izar (PB-04128) schnelles Entwicklungskit mit Display und Kamera
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
Zertifikat PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 REACH Declaration of Conformity 26.06.2024

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an PHYTEC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.