PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L

PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L

Von: PHYTEC
Jetzt bestellen

Überblick

Das phyFLEX-AM62Lx ist ein kompaktes, energieeffizientes System-on-Module (SOM), das von PHYTEC entwickelt und auf dem Arm®-Cortex®-A53-AM62Lx-Prozessor basiert. Das SOM vereint DDR4-Speicher, eMMC, Ethernet PHY und einen MIPI-zu-LVDS-Wandler, um das Systemdesign zu vereinfachen und die Anforderungen externer Komponenten zu reduzieren.

 

Das SOM ist auf der zukunftssicheren Lötkern-Fläche (FPSC) von PHYTEC angebracht und ermöglicht skalierbare Varianten und langfristige Produktflexibilität auch für zukünftige Prozessorgenerationen, ohne die Trägerplatine überarbeiten zu müssen. Die robuste Lötkonstruktion eignet sich ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen, vom Prototyp bis zur Serienproduktion.

 

Mit Optionen mit einem Kern oder zwei Kernen und energieeffizientem Betrieb (in der Regel ist keine externe Kühlung erforderlich) eignet sich das phyFLEX-AM62Lx für industrielle HMIs, Sicherheits-Gateways, Energiemanagementsysteme, Sensoraggregation und andere eingebettete Linux-Anwendungen, bei denen es auf Kosteneffizienz, Konnektivität und Langlebigkeit ankommt.

Merkmale
  • Bis zu 256 GB eMMC und bis zu 4 GB DDR4 RAM
  • Zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, zwei USB-2.0-Anschlüsse, CAN-FD-Schnittstellen
  • Integrierter MIPI-zu-LVDS-Wandler
  • Support für erweiterte Hardwaresicherheit
  • Geringer Stromverbrauch, lüfterlose Funktionalität
  • Modulgröße von 37 mm x 38 mm, FPSC-Gamma-1.1-Grundfläche (FTGA, 1,27-mm-Raster)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von PHYTEC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

PHYFLEX-AM62L-FPSC — System-on-Module (SOM) phyFLEX-AM62Lx mit zukunftssicherem Lötkern (FPSC)

Unterstützte Produkte und Hardware

PHYFLEX-AM62L-FPSC — System-on-Module (SOM) phyFLEX-AM62Lx mit zukunftssicherem Lötkern (FPSC)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — Schnelles Entwicklungskit phyFLEX-AM62Lx mit zukunftssicherem Lötkern (FPSC)

Unterstützte Produkte und Hardware

PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — Schnelles Entwicklungskit phyFLEX-AM62Lx mit zukunftssicherem Lötkern (FPSC)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an PHYTEC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.