PIDEU-3P-W602

Überblick

Das PAN W602-1 ist ein 2,4 GHz-Single-Band-Companion-Modul mit integriertem Bluetooth® Low Energy für kostengünstige Projekte und basiert auf dem CC3301-Chipsatz von Texas Instruments.

Das PAN W602-2 ist ein Dual-Band-Companion-Modul mit 2,4 und 5 GHz und integriertem Bluetooth Low Energy für Projekte, die höhere Datenraten oder geringere Interferenzen erfordern, und basiert auf dem CC3351-Chipsatz von Texas Instruments. 

Die Companion-Module werden bei Wi-Fi® über SDIO oder SPI und bei Bluetooth über HS UART oder SPI mit beliebigen Linux®- oder FreeRTOS-gesteuerten Host-Plattformen verbunden, um eine nahtlose Drahtloskommunikation zu ermöglichen.

Das Modul verfügt über einen kompakten Formfaktor. Es wird entweder mit einer integrierten Chip-Antenne geliefert oder eine externe Antenne kann über das untere Pad angeschlossen werden. Die Lösung soll für CE RED, FCC, ISED, MIC und RCM zertifiziert werden.

Merkmale

Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) und Bluetooth 5.4 (LE)

Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C

Größe:

  • 8,8 x 10 x 1,8 mm (W602-1B, W602-2B)
  • 8,8 x 15,25 x 1,8 mm (W602-1C, W602-2C)

Antennenoptionen:

  • Integrierter Chip
  • Unteres Pad
  • Zertifizierte externe Antennentypen: (Flex)PCB-/-Terminal

Zertifizierungen:

  • CE RED, FCC, ISED, MIC, RCM

Host-Schnittstellen:

  • Wi-Fi: SDIO, SPI
  • Bluetooth: UART, SDIO, SPI
WLAN-Produkte
CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

W602-1B — 2,4 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit unterem Pad

Unterstützte Produkte und Hardware

W602-1B — 2,4 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit unterem Pad

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

W602-1C — 2,4 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit integrierter Chip-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

W602-1C — 2,4 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit integrierter Chip-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

W602-2B — 2,4/5 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit unterem Pad

Unterstützte Produkte und Hardware

W602-2B — 2,4/5 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit unterem Pad

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

W602-2C — 2,4/5 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit integrierter Chip-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

W602-2C — 2,4/5 GHz WLAN 6- und BLE 5.4-Modul mit integrierter Chip-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Panasonic Industrial Devices Europe GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.