PLEXIM-3P-PLECS-CODER
Überblick
Der PLECS Coder mit dem TI C2000 Target Support Package optimiert die Programmierung von C2000-Mikrocontrollern für Leistungselektronik- und Elektroantriebsanwendungen. Der PLECS Coder wurde entwickelt, um die Entwicklung von Embedded-Software zugänglich und effizient zu machen und überbrückt die Lücke zwischen dem Steuerungsdesign und der Hardwareimplementierung. Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Entwickler sind oder sich zum ersten Mal mit der Programmierung von Mikrocontrollern befassen, ist der PLECS Coder der schnellste Weg, um Ihr Steuerungsschema in funktionierenden MCU-Code umzuwandeln. Dies umfasst den Code für den benutzerdefinierten Regelalgorithmus selbst, der mit Standardkomponenten der PLECS-Bibliothek erstellt wurde, sowie die Konfiguration verschiedener On-Chip-Peripheriegeräte und Protokollschnittstellen, die für die Sensorik, Aktorik und Kommunikation erforderlich sind. Sie können nicht nur den Zielbaustein direkt von PLECS aus programmieren, sondern auch in ein Vorlagenprojekt Coder Composer Studio (CCS) integrieren. Sobald Ihr Code auf der MCU ausgeführt wird, können Sie in Echtzeit mit Live-Daten interagieren, um das Debugging und die Optimierung zu ermöglichen.
Merkmale
- Programmieren Sie Ihren Mikrocontroller grafisch, keine manuelle Programmierung erforderlich
- PWM, ADCs und GPIOs intuitiv konfigurieren
- Entwerfen Sie verschachtelte Regelkreise und nutzen Sie das Multitasking
- Generieren und testen Sie eingebetteten Code in Sekundenschnelle
- Halten Sie das Simulationsmodell des Controllers mit dem bereitgestellten Code konsistent
- Überwachung und Anpassung von Live-Controller-Daten zur Feinabstimmung der Systemleistung
Downloads
PLECS-CODER-C2000 — PLECS Coder mit dem TI C2000 Target-Support-Paket
PLECS-CODER-C2000 — PLECS Coder mit dem TI C2000 Target-Support-Paket
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.