Plexim GmbH

Plexim bietet Design- und Testwerkzeuge für elektronische Systeme und deren Steuerungen.

Plexim bietet Design- und Testwerkzeuge für elektronische Systeme und deren Steuerungen. PLECS ist eine extrem schnelle und genaue Simulationssoftware mit thermischen, magnetischen und mechanischen Bibliotheken. Die RT Box mit dem Nanostep® Solver ist der schnellste Echtzeit-Simulator für Leistungselektronik. Sie unterstützt sowohl HIL-Tests als auch schnelle Prototypenentwicklung für Steuerungen. Der PLECS Coder wird verwendet, um den Code grafisch zu programmieren und Peripheriebauteile für TI-C2000-Mikrocontroller einfach zu konfigurieren.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mi F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun TMS320F280036-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280039-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28375S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28384D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28384S-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28386D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28386S-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DH-Q1 — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA, Lockstep, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automo TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automobilindustr

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F280034-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F2806-Q1 — C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F28062-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28062F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28069-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash-Speicher, CLA TMS320F28069F-Q1 — C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28335-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28P559SG-Q1 — C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28062F — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068F — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068M — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28069F — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28384D — C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28384S — C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28386D — C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388S — C2000™-32-Bit-MCU m. Connectivity Manager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28P550SG — C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl SM320F28335-EP — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC, verbessertes Produkt SM320F28335-HT — C2000™-MCU mit Hochtemperaturbeständigkeit, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F280033 — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F2806 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash, 12 PWM TMS320F28062 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28063 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28064 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28065 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28066 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28069 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, CLA TMS320F28332 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MIPS, FPU, 128 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28333 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28334 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 256 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28335 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP — C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S — C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S — 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28386S — C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388D — C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650SK — C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Software-Programmiertool
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Technoparkstrasse 1
  • Zurich, Zurich, 8005
  • Switzerland

Ressourcen

Software-Programmiertool

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — Plexim PLECS Coder mit dem TI C2000 Target-Support-Paket

Der PLECS Coder mit dem TI C2000 Target Support Package optimiert die Programmierung von C2000-Mikrocontrollern für Leistungselektronik- und Elektroantriebsanwendungen. Der PLECS Coder wurde entwickelt, um die Entwicklung von Embedded-Software zugänglich und effizient zu machen und überbrückt die (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.