PMP10029

PMP10029

Designdateien

Überblick

This reference design shows a universal power supply solution for DDR3 and DDR4 memory. A synchronous Buck converter provides an output voltage of 1.35V for a 9A load in DDR3L configuration. A linear regulator provides a second voltage of 0.675V for a 2A load.

Merkmale
  • Built and tested
  • Solution for DDR3, DDR3L, DDR3U and DDR4 by adjusting just a single resistor
  • High efficiency
  • Very good dynamic performance
  • Headroom for transients
  • Very low ripple
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10029.1 PMP10029.2
Vin (Min) (V) 1.35 4.5
Vin (Max) (V) 1.35 5.5
Vout (Nom) (V) 1.35 1.35
Iout (Max) (A) 2 9
Ausgangsleistung (W) 2.7 12.15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Linear Regulator Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU924.PDF (780 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREA8.PDF (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREA9.PDF (433 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREA7.PDF (177 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD87350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51716 — Vollständiger synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen, 2-A-L
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
* Prüfbericht PMP10029 Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos