PMP10407

PMP10407

Designdateien

Überblick

PMP10407 ist eine quasi-resonante Flyback-Stromversorgung basierend auf dem UCC28730:1-PSR-Controller (primärseitige Regelung), der den Einsatz des Wake-up-Bausteins UCC24650 zeigt, um ein schnelles Einschwingverhalten unter Last bei Schwachlast zu erreichen, wenn das System unter Niederfrequenzbetrieb betrieben wird. Der Wegfall von Optokopplern durch Verwendung der PSR-Topologie verspricht höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Systemkosten. Dieses Design erreicht weniger als 50mW Standby-Leistungsverluste und mehr als 86% Effizienz bei einer Last von 25 W. Das Design verfügt auch über einen synchronen Gleichrichtercontroller UCC24610 und demonstriert den Einsatz des ENS-Pin-Ausgangs des UCC24650 zur Erzwingung der Diodengleichrichtung bei geringer Last zur Reduzierung von Standby-Leistungsverlusten.

Merkmale
  • 85 VAC bis 265VAC, 50/60Hz-Eingang, 5V/10A/50W-Ausgang
  • Schnelles Einschwingverhalten, <250mV Abweichung unter 0A bis 5A Lastschritt
  • Durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad von über 84%
  • Über 79% Wirkungsgrad bei einer Last von 10% (5W)
  • Weniger als 50mW Standby-Leistungsverlust
  • Geschützt gegen Kurzschlüsse am Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10407.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 50
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA85.PDF (1269 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFO0.PDF (117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFN9.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFO2.ZIP (700 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAK7.ZIP (241 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFO1.PDF (289 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFN8.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Prüfbericht PMP10407 Test Results 29.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos