PMP10601

PMP10601

Designdateien

Überblick

The PMP10601 reference design provides all the power supply rails necessary to power Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z015)  FPGA.   This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA.  It also features one LM3880 for  power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

Merkmale
  • Provides all the power supply rails needed for a Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z015)
  • Design optimized to support a 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10601.1 PMP10601.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1 1.8
Iout (Max) (A) 6 2
Ausgangsleistung (W) 6 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU745.PDF (650 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCM7.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC883.ZIP (9147 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCM6.PDF (327 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS560200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3991 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 300 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3501 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit Enable, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP2998 — DDR-Terminierungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, mit Abschaltpin

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31503 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31506 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 6 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
Sequenzer

LM3880 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10601 Test Results 16.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos