PMP10630

PMP10630

Designdateien

Überblick

The PMP10630 reference design is a complete high density power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA. This design uses an optimal combination of SIMPLE SWITCHER® modules and LDOs to provide all the necessary voltage rails in a small solution size of 36 x 43 mm (1.4 x 1.7 inch). The design includes the LMZ31704 LMZ3 series module to power the core rail and three LMZ21700/1 Nano series modules. The design manages the proper power sequencing using LM3880 sequencer, and it also has an optional DDR3 memory power supply featuring the LP2998 DDR termination regulator. The reference design takes 12V DC input voltage, and the total output power is 6W.

Merkmale
  • Complete power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA
  • Ease of design and high density with SIMPLE SWITCHER® power modules
  • Simple and flexible power sequencing with LM3880
  • Compact solution size, 1.4 x 1.7 inch (36 x 43 mm)
  • Provide DDR3 termination power with LP2998
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10630.1 PMP10630.2 PMP10630.3 PMP10630.4 PMP10630.5 PMP10630.6 PMP10630.7
Vin (Min) (V) 12 12 12 12 12 12 12
Vin (Max) (V) 12 12 12 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) .9 .95 1.2 3.3 1.5 1.8 1
Iout (Max) (A) 3.651 .075 .173 .009 .003 .889 .816
Ausgangsleistung (W) 3.2859 .0712 .2076 .0297 .0045 1.6002 .816
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU915.PDF (1015 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE81.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA47.ZIP (406 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE82.PDF (604 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRE80.PDF (615 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3991 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 300 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74701 — Einstellbarer Spannungsregler, 500 mA mit extrem niedrigem Dropout, niedriger VIN-Bereich (0,8), mit

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22901 — 3,6-V-, 0,5-A-, 78-mΩ-, 22-nA-Lecklastschalter

Datenblatt: PDF
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP2998 — DDR-Terminierungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, mit Abschaltpin

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ21700 — DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 0,65 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ21701 — DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 1 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31704 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 17 V, 4A, mit Stromsymmetrierung im QFN-Gehäuse 10 x 10 x 4,

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung
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
* Prüfbericht PMP10630 Test Results 13.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos