PMP10652

System-Level-Referenzdesign für ein 30-W-ADAS-System mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen für die

PMP10652

Designdateien

Überblick

PMP10652 is a System optimized (CISPR 25 Class 3) 30W design for Surround View ADAS system.

The design has various protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Innovative Smart diode with very low Iq), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET) and is EMI optimized to meet Conductive EMI limits of CISPR25 Class3 (overall) and Class5 upto 30MHz Range.

Input voltage range is between 4.5V to 30V with OVP at 20V and hence will operate in most Cold Cranking conditions.

LM74610 is used for Battery reverse protection which utilizes a charge pump to drive an N-channel FET to provide a resistive path for the bypass current to flow. LM53603Q1 is used as front end DC/DC Buck converter which is 2.2MHz switching, Synchronous rectified Wide Vin Buck Converter which can take transient upto 42V. TPS57114Q1 is used to provide power to the cores and it is a high current 2,2MHz switching buck converter. LM26420 is a dual 2.2MHz switching buck converter which is used for generating other required supplies.

LM3880 sequencer is used for all the power up and power down sequencing requirements.

Merkmale
  • Designed for most Cold Crank and Start Stop conditions
  • In compliance with the ISO pulse test / CISPR 25 Class 3 conducted emissions standard, passing both AM & FM radio band tests
  • All devices Switching frequency at 2.1MHz (AM Band Avoidance)
  • Reverse Protection through Smart diode
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Power up and Power Down sequencing through integrated sequencer
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10652.1 PMP10652.2 PMP10652.3 PMP10652.4 PMP10652.5 PMP10652.6 PMP10652.7
Vin (Min) (V) 4.8 4.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vin (Max) (V) 30 30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3 1.2 1.2 1.8 1.5 5
Iout (Max) (A) 3 3 4 4 .6 .6 .14
Ausgangsleistung (W) 9.9 9.9 4.8 4.8 1.08 .9 .7
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAE3.PDF (2731 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGC6.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAQ6.ZIP (279 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGC5.PDF (329 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53603-Q1Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60150Ladungspumpe, 140 mA, 5 V, in einem 2x2 SON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM26420-Q1Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10652 Test Results 10.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos