PMP10725

PMP10725

Designdateien

Überblick

Der PMP10725 ist eine isolierte Flyback-Lösung, die eine Eingangsspannung von 15 bis 36 VIN akzeptiert und der Last einen Multiport-Ausgang bereitstellt. Dieses Referenzdesign vergleicht primäre und sekundäre Steuerungslösungen. Mit Primärsteuerung kann ein höherer Wirkungsgrad bei geringeren Materialkosten erreicht werden, wobei jedoch die Regelleistung nicht so gut ist. Mit Sekundärsteuerung kann durch Steuerung der 24-V-Schienenspannung eine hohe Lastausregelung erreicht werden. Dieses Referenzdesign für LM3481-Flyback kann zur Versorgung des digitalen Ausgangsmoduls in industriellen SPS-Anwendungen verwendet werden.

Merkmale
  • Isolierter Multiport-Ausgang
  • Primärsteuerung mit niedrigen Materialkosten
  • Sekundärsteuerung mit großartiger Regelleistung
  • Spitzenstrommodussteuerung
  • Flexibel für andere isolierte Anwendungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10725.1 PMP10725.2 PMP10725.3
Vin (Min) (V) 9 9 9
Vin (Max) (V) 16 16 16
Vout (Nom) (V) 24 6 6
Iout (Max) (A) .5 .1 .1
Ausgangsleistung (W) 12 .6 .6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBO5.PDF (1396 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRL95.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL94A.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC21.ZIP (176 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL92A.PDF (335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRL93A.PDF (335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431 — Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10725 Test Results 08.04.2016
Technischer Artikel Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 29.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10532 — Isoliertes Fly-Buck-Netzteil mit Dreifach-Ausgang für industrielle SPS-Anwendungen – Referenzdesign PMP10723 — Referenzdesign für isolierte 53 V/400 mA-Ausgangs-Flyback-Lösung mit LM3481

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos