PMP11303

PMP11303

Designdateien

Überblick

PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no load power comsumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meet 80PLUS Gold requirement for 115VAC Internal power supplies.

Merkmale
  • Conduction EMI test results included
  • Meet 80PLUS Gold for 115VAC internal power supplies
  • 25V/13.5A and 12V/1A dual outputs
  • 122mm x 200mm board dimension
  • Test report is available
  • Over 98% peak PFC efficiency at high line
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11303.1 PMP11303.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 25 12
Iout (Max) (A) 13.5 1
Ausgangsleistung (W) 337.5 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB44.PDF (4128 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIP6.PDF (222 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIP5B.PDF (204 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIP8.ZIP (1423 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBD7.ZIP (791 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIP7.PDF (960 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIP4A.PDF (314 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24650200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC29950Hocheffizienter CCM-PFC/LLC-Kombicontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2753235V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533KCSN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-TO-220, 10,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11303 Test Results 23.11.2015
Technischer Artikel Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 28.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos