PMP11399

PMP11399

Designdateien

Überblick

PMP11399 ist ein komplettes PMBus-Leistungssystem für 3 ASIC/FPGA-Kerne, DDR3-Kernspeicher, VTT-Terminierung und Hilfsspannungen, das häufig in Hochleistungs-Ethernet-Switches zum Einsatz kommt. Mit der Hardware wird eine GUI geliefert, mit der Benutzer die Echtzeitkonfiguration und Überwachung der Stromversorgungen durchführen können.

Merkmale
  • Systemstromlösung mit neun Point-of-Load-Abwärtswandlern, 12 V/300 W
  • PMBus-Kommunikation konfiguriert Hot-Swap, SWIFT-Abwärtswandler, Mehrphasen-PWM-Controller und Stromversorgungssequenzer/-überwacher
  • Hochdichte Leistungswandlung unter Verwendung von Layouts mit Induktor oben auf IC
  • Spannungs-Margining über PMBus und PWM
  • UCD90240-GPIs ermöglichen eine ereignisbasierte Stromversorgungssteuerung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11399.1 PMP11399.10 PMP11399.11 PMP11399.2 PMP11399.3 PMP11399.4 PMP11399.5 PMP11399.6 PMP11399.7 PMP11399.8 PMP11399.9
Vin (Min) (V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 12 1 .6 5 3.3 5 3.3 1.5 1.2 1 .85
Iout (Max) (A) 25 30 6 1 .08 10 14 8 12 15 15
Ausgangsleistung (W) 300 30 3.6 5 .264 50 46.2 12 14.4 15 12.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Hot Swap Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBM5.PDF (3682 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKT0.PDF (531 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKS9.PDF (288 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKT1.ZIP (9337 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRKS8.PDF (1106 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA194 — Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS53647 — 4-phasiger D-CAP+TM-Buck-Abwärtsregler mit NVM und PMBus-Schnittstelle für ASIC

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53513 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 8 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53515 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 12 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS544C25 — 4,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS548D22 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 16 V, 40 A, mit differenzieller Fernerfassung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS549A20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 20 V, 15 A mit PMBus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62153 — Abwärtswandler, 3–17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM25066IA — Hot-Swap-Controller, 2,9 bis 17 V, mit I2C und PMBus – bietet erhöhte Überwachungsgenauigkeit und In

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17570Q5B — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,92 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS53317A — Synchroner SWIFT-Abwärtswandler für DDR VTT, 0,9 V bis 6 V Eingangsspannung, 6 A Ausgang, D-CAP+ Mod

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

UCD90240 — PMBus-Stromversorgungssequenzer und Power Manager für 24 Schienen

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95372BQ5M — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 60 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11399 Test Results 16.03.2016
Technischer Artikel Building blocks of power PDF | HTML 23.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10896 — Komplettes PMBus-Stromversorgungssystem für Enterprise Ethernet-Schalter – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos