PMP11451

PMP11451

Designdateien

Überblick

Dieses Leistungsreferenzdesign bietet bis zu 20 V/60 W Leistung über USB Type-C aus einem universellen AC-Eingangsbereich von 85 bis 265 VAC für Ladegerätanwendungen. Mit diesem Design kann der synchrone Gleichrichtertreiber UCC24636 einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 91 % erreichen. Eine Tochterkarte ermöglicht die PD-Portsteuerung über den USB Type-C-Ausgangsanschluss. Für dieses Referenzdesign ist die begleitende Tochterkarte PMP11455 erforderlich. Dieses Design besitzt die USB-IF-Zertifizierung als Power Brick mit Captive-Kabel.

Merkmale
  • 91 % durchschnittlicher Wirkungsgrad
  • Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus (ohne Last) beträgt weniger als 40mW
  • Leitungsgeführte Störaussendungen liegen unter den Niveaus der Klasse B
  • Kompakter Formfaktor 60 mm x 60 mm x 25 mm (2,35 Zoll x 2,35 Zoll x 1 Zoll)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11451.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBI5A.PDF (7739 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKK9.PDF (868 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKK8A.PDF (75 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKK7.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC30.ZIP (567 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKK6A.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17578Q3A30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11451 Test Results (Rev. A) 14.04.2016
Technischer Artikel Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 14.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos