PMP15040

PMP15040

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt beispielhaft, wie FPGAs, ASICs oder MCUs in industriellen Sensoranwendungen mit Strom versorgt werden können, wenn es hauptsächlich um Platzmangel geht. Aufgrund des weiten Eingangsspannungsbereichs von 6 V bis 60 V und der Verwendung extrem kleiner und hocheffizienter DC/DC-Wandler ist das Design für Anwendungen wie Industriesensoren, Feldtransmitter, Motorantriebe und PLC-Module geeignet. Die Ausgangsspannungen sind einstellbar und können an die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Merkmale
  • Arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 60 V mit Transientenschutz bis zu 66 V
  • Kleine Lösungsgröße (8,3 x 10 mm)
  • Ausgangsschiene: 5 V bei 600 mA
  • Skalierbar für industrielle Stromversorgungen 
  • Spitzensystemwirkungsgrad > 90 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15040.1 PMP15040.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 5 1.5
Iout (Max) (A) .3 1
Ausgangsleistung (W) 1.5 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDQ2A.PDF (3831 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWJ1.PDF (63 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWJ0.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWJ2.ZIP (996 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEQ5.ZIP (193 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWJ3.PDF (198 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWI9.PDF (107 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR36006 — Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36015 — 4,2 V bis 60 V, 1,5 A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler
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
* Prüfbericht Wide Vin Power Supply Reference Design for Size-Constraint Industrial Sensors (Rev. A) 18.10.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP15039 — Referenzdesign für zweistufige Stromversorgung für Feldtransmitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos