PMP20612

PMP20612

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20612 ist ein hocheffizientes AC/DC-LED-Treiber-Referenzdesign mit sehr geringer harmonischer Gesamtverzerrung (THD). Dieses Design verwendet CCM-PFC mit dem UCC28180-Controller, um Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Funktionalität für 108 VAC- bis 305 VAC-Eingänge bereitzustellen. Ein Flyback-Wandler mit zwei Schaltern und dem Regler UCC28740 wird zur Bereitstellung von 200 V/1 A Konstantstrom (CC)/ Konstantspannung (CV) verwendet. Die Spannungserfassungs- und Strommessschaltung auf der Ausgangsseite mit dem TL431 und INA180 ermöglicht einer externen Schaltung, eine Dimmfunktion zu verarbeiten. Infolgedessen erreicht dieses Design einen Spitzenwirkungsgrad von 92,9% bei einem Eingang von 230 VAC/50 Hz. Bei 277 VAC hat die Platine außerdem einen THD von weniger als 20 % bei 20 % Last.

Merkmale
  • 108 VAC bis 305 VAC, 50/60 Hz-Eingang zu 100 V/1 A-Ausgang
  • CCM-PFC gefolgt von einem Flyback mit zwei Schaltern
  • Der Gesamtwirkungsgrad erreicht einen Spitzenwert von 92,9 %
  • Weniger als 20 % THD mit über 25 % Last über den gesamten Eingangsbereich
  • Weniger als 300 mW Standby-Verlustleistung im Leerlaufbetrieb
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20612.1 PMP20612.2 PMP20612.3
Vin (Min) (V) 108 300 100
Vin (Max) (V) 305 460 460
Vout (Nom) (V) 434 200 13
Iout (Max) (A) .51 1 .2
Ausgangsleistung (W) 221.34 200 2.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC
Topologie Boost- CCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD71.PDF (2070 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQY4.PDF (271 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQY3.PDF (45 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQY6.ZIP (1268 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDF7.ZIP (2273 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQY5.PDF (1288 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQY2.PDF (269 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358-NZweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20612 Test Results 17.05.2017
Technischer Artikel Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos