PMP20657

PMP20657

Designdateien

Überblick

Das PMP20657-Referenzdesign beinhaltet einen kompakten, effizienten und unidirektionalen Spannungswandler mit 48 V bis 12 V bei 400 W. Das Design ist pseudoisoliert, um 12-V-Lasten zu schützen. Die phasenverschobene Vollbrücken-Topologie erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von über 95 %. Der Modus mit geringer Last ermöglicht eine Standby-Leistungsaufnahme von < 100 mW mit voller Regelung auf 12 V. Die Schaltfrequenz von 300 kHz/600 kHz ermöglicht eine kleine Lösungsgröße.

Merkmale
  • < 100 mW Stromverbrauch im Leerlauf für 48-V-Autobatterien
  • Synchrone Gleichrichtung und adaptive Verzögerungen für hohen Spitzenwirkungsgrad
  • 300 kHz/600 kHz Schaltfrequenz für 2,5" x 3,5" Antriebsstrang
  • Pseudoisolierung zum Schutz von 12-V-Lasten
  • Kostengünstige Lösung mit rein keramischem Ausgangskondensator
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20657.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 33.33
Ausgangsleistung (W) 399.96
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU9.PDF (1503 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTI3.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTI2.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTI5.ZIP (737 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE06.ZIP (1444 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTI4.PDF (1047 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTI1.PDF (217 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28951-Q1Vollbrückencontroller mit umweltfreundlicher Phasenverschiebung für den Automobilbereich und SR-Steu

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27212A-Q1Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511A-Q1Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20657 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos