PMP20859

PMP20859

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein stromversorgtes Gerät (PD) nach IEEE802.3bt (Entwurf) mit Power over Ethernet (PoE) mit zwei redundanten PoE-Eingängen und reibungslosem Übergang zwischen diesen Eingängen und einem Zusatzeingang.  Das Design besteht aus einem 5-V-/6-A-Synchron-Flyback-Wandler und ermöglicht die Verwendung von bis zu drei Stromversorgungen (zwei PoE-PSE-Stromversorgungen und einer AC/DC-Wandadapter-Zusatzversorgung), um die Wahrscheinlichkeit von Stromausfall und Datenverlust in Ihrem System zu verringern.

Sie benötigen einen IEEE802.3bt-konformen PSE-Controller? Schauen Sie sich TPS23881 an.

Merkmale
  • Redundante Eingänge:  Zweimal PoE plus 48-V-Adapter
  • Kontinuierlicher Ausgang beim Umschalten zwischen den Eingängen
  • 84 % Wirkungsgrad mit 5V/6A-Ausgang und PoE-Eingang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20859.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT030.PDF (1112 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRX96.PDF (418 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX95.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX98.ZIP (1410 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEX3.ZIP (1595 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX97.PDF (2120 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX94.PDF (430 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q3A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2372 — Hochleistungs-PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit automatischem MPS & Autoclass

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht Dual-Input Redundant PoE PD With Smooth Transition Reference Design 21.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos