PMP20878

PMP20878

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beinhaltet ein stromversorgtes PoE-Gerät (Powered Device, PD) mit hoher Leistung samt Active-Clamp-Forward-Wandler.  Das auf den Hochleistungs-PD-Controller TPS2373 ausgelegte EVM (TPS2373-4EVM-758) bietet alle Funktionen zur Implementierung eines IEEE802.3bt-konformen PD.  Dieser wird mit einem Active-Clamp-Forward-Wandler unter Verwendung des UCC2897A-Controllers gekoppelt.  Der hocheffiziente 24-V-/3-A-Ausgang mit synchronen Gleichrichtern ist ideal für Hochleistungs-PoE-Anwendungen wie IP-Sicherheitskameras und LED-Beleuchtungsanwendungen geeignet.

Sie benötigen einen IEEE802.3bt-konformen PSE-Controller? Sehen Sie sich den TPS23881 an.

Merkmale
  • IEEE802.3bt-konformer PoE-PD der Klasse 8
  • Automatisches MPS
  • Erweitertes Hochfahren
  • Synchrone Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad (92 % bei 3 A)
  • 1500 VRMS Isolierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20878.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB0.PDF (1115 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRG4A.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRG3B.PDF (410 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2373 — Hochleistungsfähige PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit erweitertem Start

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2373-4EVM-758 — TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen

Dieses Referenzdesign beinhaltet ein stromversorgtes PoE-Gerät (Powered Device, PD) mit hoher Leistung samt Active-Clamp-Forward-Wandler.  Das auf den Hochleistungs-PD-Controller TPS2373 ausgelegte EVM (TPS2373-4EVM-758) bietet alle Funktionen zur Implementierung eines IEEE802.3bt-konformen PD.  (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP20878 — PoE-Hochleistungswandler der Klasse 8 mit isolierter Active-Camp-Forward (24 V/3 A) – Referenzdesign TIDA-050023 — Typ 3 IEEE802.3bt-fähiger Flyback-Wandler-PoE-powered Gerät – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2373-4EVM-758 — TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP20878 — PoE-Hochleistungswandler der Klasse 8 mit isolierter Active-Camp-Forward (24 V/3 A) – Referenzdesign TIDA-050023 — Typ 3 IEEE802.3bt-fähiger Flyback-Wandler-PoE-powered Gerät – Referenzdesign
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
* Prüfbericht PMP20878 Test Results 19.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos