TIDA-050023

TIDA-050023

Designdateien

Überblick

Dieses Design zeigt einen kostengünstigen 51-W-Flyback-Wandler, Typ 3, Klasse 6 für stromversorgte Geräte über Power over Ethernet. Der PD-Controller TPS2373-3 bietet Erkennung und Klassifizierung. Darüber hinaus fährt er über seine erweiterte Startfunktion den PWM-Controller LM51551-Q1 hoch. Dieses Design nimmt einen PoE-Eingang von 42 V bis 57 V auf und gibt eine 12-V-Schiene für Anwendungen wie IP-Netzwerkkameras und drahtlose Zugangspunkte aus.

Sie benötigen einen IEEE802.3bt-konformen PSE-Controller? Schauen Sie sich TPS23881 an.

Merkmale
  • Unterstützt Leistungspegel für IEEE802.3bt Typ 3
  • Flyback-Design mit Gleichrichtung durch isolierte Diode
  • Integrierter Hiccup-Modus-Schutz für überlegene thermische Leistung bei Fehlern
  • PD Advanced Startup für PWM-Controller
  • Automatische Aufrechterhaltung der Stromversorgungssignatur (MPS)
  • ORing-Schaltung für Hilfsstrom über AC/DC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050023.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.25
Ausgangsleistung (W) 51
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL2.PDF (15667 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXW9.PDF (286 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXW7.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXW8.ZIP (2328 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF24.ZIP (713 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXX0.PDF (1559 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXX2.PDF (362 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51552,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2373Hochleistungsfähige PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit erweitertem Start

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LIEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2373-4EVM-758 — TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen

Dieses Design zeigt einen kostengünstigen 51-W-Flyback-Wandler, Typ 3, Klasse 6 für stromversorgte Geräte über Power over Ethernet. Der PD-Controller TPS2373-3 bietet Erkennung und Klassifizierung. Darüber hinaus fährt er über seine erweiterte Startfunktion den PWM-Controller LM51551-Q1 hoch. (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP20878 PoE-Hochleistungswandler der Klasse 8 mit isolierter Active-Camp-Forward (24 V/3 A) – Referenzdesign TIDA-050023 Typ 3 IEEE802.3bt-fähiger Flyback-Wandler-PoE-powered Gerät – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2373-4EVM-758 TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP20878 PoE-Hochleistungswandler der Klasse 8 mit isolierter Active-Camp-Forward (24 V/3 A) – Referenzdesign TIDA-050023 Typ 3 IEEE802.3bt-fähiger Flyback-Wandler-PoE-powered Gerät – Referenzdesign
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
* Designleitfaden Type 3 IEEE802.3bt-ready Flyback Converter PoE PD Reference Design 18.10.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00741 Nicht-Standard-PoE, UPOE Hocheffizienz-Flyback-Wandler – Referenzdesign für PoE-PD-Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos