PMP21883

PMP21883

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt zwei nicht isolierte und zwei isolierte Ausgangsspannungen bereit. Es verfügt über einen geregelten 3,3-V/0,25-A- und einen ungeregelten 12-V/0,05-A-Ausgang auf der Primärseite und isoliert zwei ungeregelte 12-V/0,025-A-Ausgänge.  Das Design arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 45 V und bietet minimales Spannungsüberschwingen am FET für geringere Belastung und reduzierte EMI.

Merkmale
  • Die SEPIC-Topologie eliminiert das FET-Spannungsüberschwingen für reduzierte Belastung und niedrigere EMI
  • Der Eintakt-Primärinduktor-Wandler (single-ended primary-inductor converter, SEPIC) mit vier Ausgängen von einem einfachen Transformator bietet eine hervorragende Querregelung
  • Wirkungsgrad unter Volllast von mehr als 80 % bei 12 V und 24 V Eingangsspannung
  • Die kompakte Größe (30 mm × 40 mm) verringert die erforderliche Fläche auf der Leiterplatte
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21883.1 PMP21883.2 PMP21883.3 PMP21883.4
Vin (Min) (V) 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 45 45 45 45
Vout (Nom) (V) 3.3 12 12 12
Iout (Max) (A) .25 .05 .025 .025
Ausgangsleistung (W) .825 .6 .3 .3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT141.PDF (3234 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM241.PDF (100 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM240.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM243.ZIP (32184 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN4.ZIP (499 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM242.PDF (617 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM239.PDF (135 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Four-Output, SEPIC-Converter-Bias Power Supply Reference Design 08.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos