PMP22165

PMP22165

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erfüllt die Anforderungen der adaptiven Computerbeschleunigungsplattform (ACAP) von Xilinx Versal und besteht aus einem integrierten Power-Management-Schaltkreis (PMIC) für Systemschienen sowie einem Mehrphasen-Controller und Leistungsstufen zur Unterstützung höherer Prozessorlasten.  Die auf der Platine integrierten dynamischen Lasten an den kritischen Ausgängen ermöglichen das Testen der anspruchsvollen Leistungsanforderungen von Xilinx. PMP22165 ist zusammen mit dem TPS53681-EVM eine getestete Lösung, die Leistung mit Komponenten zur Erfüllung der Prozessoranforderungen der gängigsten Anwendungsfälle eins und drei von Versal bietet.

Merkmale
  • Benutzerprogrammierbarer TPS650861-PMIC mit 10 Schienen für Stromversorgung auf Systemebene und vollständiges Design-Sequenzmanagement 
  • Lösung zur vollständigen Systemstromversorgung für die gängigsten Anwendungsfälle eins und drei von Versal
  • Optimierte Leistungsstufenkombination für einen Spitzenwirkungsgrad von 92 % auf der VCCINT-Schiene bei Nennausgangsspannung
  • Auf der Platine integrierte dynamische Lasten für kritischere Ausgänge
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22165.1 PMP22165.2 PMP22165.3 PMP22165.4 PMP22165.5 PMP22165.6 PMP22165.7 PMP22165.8 PMP22165.9
Vin (Min) (V) 7 7 1.5 7 3.2 3.3 3.2 3.2 7
Vin (Max) (V) 14 14 1.5 14 3.4 3.3 3.4 3.4 14
Vout (Nom) (V) 3.3 1.5 1.5 1.2 .88 3.3 2.5 1.1 .8
Iout (Max) (A) 4 4 .2 4.8 3.1 .5 .5 .5 165
Ausgangsleistung (W) 13.2 6 .3 5.76 2.728 1.65 1.25 .55 132
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT182.PDF (4684 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM602.PDF (384 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM601.PDF (334 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM604.ZIP (1526 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV0.ZIP (1789 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM603.PDF (2257 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM600.PDF (625 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53681 — Zweikanaliger 6+2/5+3 D-CAP+TM-Mehrphasen-Abwärtscontroller mit PMBus und NVM

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62173 — Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87381P — 30 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 3 mm x 2,5 mm LGA, 15 A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650861 — Benutzerprogrammierbarer 3-Wandler, 3-Controller, 4-LDO und 3-Lastschalter Power-Management-IC (PMIC

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MC — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650861 — Benutzerprogrammierbarer 3-Wandler, 3-Controller, 4-LDO und 3-Lastschalter Power-Management-IC (PMIC
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22165 — Referenzdesign für Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP)

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.05.2020
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650861 — Benutzerprogrammierbarer 3-Wandler, 3-Controller, 4-LDO und 3-Lastschalter Power-Management-IC (PMIC
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22165 — Referenzdesign für Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv1 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv1/tidcfv1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFV1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform Reference Design 14.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos