PMP22322

PMP22322

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen kostengünstigen USB-Adapter mit hoher Packungsdichte, der den UCC28782 Active-Clamp Flyback-Controller und den UCC5304 Isolated Driver in einer ZVS-Flyback-Topologie verwendet. Die maximale Leistung beträgt 65nbsp;W bei 20nbsp;V Ausgangsspannung, ist aber für 20nbsp;V/15nbsp;V/9nbsp;V/5nbsp;V Ausgangsspannungen und 3nbsp;A einstellbar. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 93,4nbsp;%. Der durchschnittliche Wirkungsgrad und die Standby-Leistung sind so ausgelegt, dass sie die Grenzwerte von DoE Level VI und CoC Tier 2nbsp;erfüllen. Das kompakte Design hat Abmessungen von 44nbsp;mm x 54nbsp;mm x 20nbsp;mm (48cc offener Rahmen).

Merkmale
  • Kompakte Größe von 44nbsp;mm x 54nbsp;mm x 20nbsp;mm (48nbsp;cc offener Rahmen)
  • Hoher Wirkungsgrad, 93,4 % Spitze
  • EMI-Daten im Testbericht angegeben, unterhalb der CISPR32-Grenzwerte
  • Unterstützt variable Ausgangsspannungen von 5 V bis 20 V
  • Entwickelt, um die Effizienz- und Standby-Anforderungen von DoE Level VI und CoC Tier 2 zu erfüllen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22322.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.25
Ausgangsleistung (W) 65
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDM877.PDF (287 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM876A.PDF (377 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM878A.ZIP (2131 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG10.ZIP (615 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM875A.PDF (363 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28782 — Flyback-Controller mit hoher Dichte für Active-Clamp (ACF)- und Nullspannungsschalttopologien (ZVS)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5304 — Verstärkter, isolierter 1-Kanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, Batteriespeisung(40 V), einstellbare

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 65-W USB Type-C® ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 06.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos