PMP22396

PMP22396

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen bidirektionalen 2460-W-Aufwärtswandler für Automobilanwendungen. Der Schaltkreis wird über eine Batterie mit nominaler 12-V-Spannung gespeist und liefert eine Ausgangsspannung von 48 V bei 51,25 A. Das Design verwendet zwei zweiphasige, bidirektionale Synchron-Controller, die mit einer Schaltfrequenz von 200 kHz pro Phase arbeiten. Der 48-V-Ausgang dient zum Antrieb eines Motors. Bei Umkehren des Laststroms und Erreichen einer Ausgangsspannung von 54 V ermöglicht die Hystereseregelung, dass der Laststrom wieder an die 12-V-Batterie zurückgeführt wird. Der normale Aufwärtsbetrieb wird wieder aufgenommen, wenn die Ausgangsspannung auf 48 V zurückkehrt. Befestigungslöcher zur Montage eines Kühlkörpers unter den MOSFETs sind vorhanden.

Merkmale
  • Bidirektionale Aufwärtslösung für höhere Leistung
  • Hervorragende Phasenstromteilung für symmetrische thermische Leistung
  • Über Jumper auswählbare Phasensteuerung
  • Montageoption für Kühlkörper an der Unterseite
  • Verpolungsschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22396.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 51.25
Ausgangsleistung (W) 2460
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT196.PDF (10285 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM691.PDF (563 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM690.PDF (350 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM693.ZIP (4670 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX2.ZIP (1205 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM692.PDF (4839 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM689.PDF (992 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV7031 — Kleiner Komparator,Nanopower, mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5170-Q1 — Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM8261 — Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5060-Q1 — High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 5,5 bis 65 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

LM26LV — Werkseitig voreingestellter Auslösepunkt-Temperaturschalter mit Analogausgang, ±3 C, 1,6 V-5,5 V-
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
* Prüfbericht 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application PDF | HTML 02.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos