PMP22416

PMP22416

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen USB Type-C-®-Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 65 W Ausgangsleistung und 98,8 % Wirkungsgrad. Das Design verwendet zwei LM61460nbsp;Abwärtswandler, um einen 21-V-Eingang herunterzuregeln, und enthält einen 5-V-Vorspannungseingang, um die Effizienz zu maximieren. Das USB Type-C-Design bietet Dual-Ausgangsspannungen von 5nbsp;V, 9nbsp;V, 15nbsp;V, 20nbsp;V und wurde mit der Tochterkarte PMP22426nbsp;getestet. PMP22426 verwendet den Stromversorgungs-Controller TPS25740B, USB Type-C, zur separaten Steuerung aller Ausgänge. 

Merkmale
  • Zwei Abwärtswandler für die Stromversorgung über USB Type-C mit zwei Anschlüssen
  • 98,8nbsp;% maximaler Wirkungsgrad bei 20-V-Ausgang
  • Enthält einen Sockel für kundenspezifische USB-Stromversorgungs-Steuerkarten
  • Kompaktes, einseitiges PCB
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22416.1 PMP22416.2
Vin (Min) (V) 20.5 20.5
Vin (Max) (V) 21.5 21.5
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 60 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT199A.PDF (2522 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM781A.PDF (292 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM780B.PDF (156 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM783B.ZIP (1338 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ0A.ZIP (698 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM782A.PDF (1094 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM779B.PDF (379 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM61460 — Synchroner Abwärtswandler mit geringem EMI-Wert, 3 bis 36 V, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E05U06 — ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV
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
* Prüfbericht USB Type-C Dual-Buck Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 20.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos