PMP23287

PMP23287

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen Strom-über-Ethernet-(PoE)-Hochleistungsbaustein-(PD-)Aufwärtswandler mit aktiver Klemme mit Ausgängen von 24 V und 2,5 A. Ein TPS23730 PD mit integriertem Pulsweitenmodulator (PWM)-Controller bietet alle notwendigen Funktionen zur Implementierung der PoE-PD- und PWM-Steuerung für den aktiven Clamp-Aufwärtswandler. Dieses Design verwendet sekundärseitige Regelung (SSR) mit Optokoppler-Rückkopplung.

Merkmale
  • PoE-PD kompatibel mit IEEE802.3bt Typ 3
  • Integrierter PWM-Controller für Flyback- oder Aufwärtskonfiguration mit aktiver Klemme
  • Frequenzdithering zur EMI-Reduzierung
  • Sanftanlaufsteuerung mit erweitertem Überlastungsschutz beim Start und im Hiccup-Modus
  • Sanftstopp-Abschaltung
  • Optionaler Adaptereingang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23287.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT311.PDF (1544 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAY5.PDF (444 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAY4A.PDF (187 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAY7.ZIP (2644 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA7.ZIP (773 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAY6.PDF (2024 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAY3.PDF (507 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23730 — PoE 2 PD, IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 1-6, mit hocheffizientem DC/DC-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (24 V, 2.5 A) Reference Design PDF | HTML 20.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos