PMP23300

60-W-USB Type-C-Stromversorgungs-Abwärtswandler® mit breitem Eingang – Referenzdesign

PMP23300

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein 60-W-USB Type-C®-Stromversorgungs-Design (Power Delivery, PD), das im Standardleistungsbereich (SPR) arbeitet und den TPS65987D USB Type-C- und USB-PD-Controller, den Synchron-Abwärtswandler LM76005, den Synchron-Abwärtswandler LMR36506 und die USB Type-C-Port-Schutzschaltung TPD62300A verwendet. Das Design verwendet einen 30-V-zu-60-V-Abwärtswandler mit breitem Eingang, um die typischen USB-C-SPR-Spannungen von 5 V, 9 V, 15 V und 20 V zu regeln. Die maximale Nennleistung beträgt 60 W bei 20 V mit einem Spitzenwirkungsgrad von 96,8 %.

Merkmale
  • 20-V- bis 60-V-Stromversorgung mit breitem Eingang für Single-Port-USB Type-C
  • Unterstützt Ausgänge mit 20 V/3 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A oder 5 V/3 A.
  • 96,8 % maximaler Wirkungsgrad bei 48-V-Eingang und Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23300.1 PMP23300.2
Vin (Min) (V) 30 30
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 48 3.3
Iout (Max) (A) 3 .5
Ausgangsleistung (W) 144 1.65
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT345.PDF (1704 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBW5.PDF (428 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBW4.PDF (185 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBW7.ZIP (2191 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH5.ZIP (2110 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBW6.PDF (6057 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBW3.PDF (600 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM76005Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36006Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C Power Delivery controllers

TPS65987DUSB TypeC® und USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD6S300AUSB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 60-W, USB Type-C® Buck Converter Reference Design PDF | HTML 20.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos