PMP23365

PMP23365

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen Strom-über-Ethernet-(PoE)-Hochleistungsbaustein-(PD-)Aufwärtswandler mit aktiver Klemme, mit Ausgängen von 24 V und 3 A. Ein TPS23730 PD mit integriertem Pulsweitenmodulator (PWM)-Controller bietet die notwendigen Funktionen für die PoE-PD-Steuerung und PWM-Steuerung für Aufwärtskonfiguration mit aktiver Klemme. Dieses Design verwendet sekundärseitige Regelung (SSR) mit Optokoppler-Rückkopplung. Ein externer Hot-Swap wird hinzugefügt, um PD-Anwendungen der Klassen 7 und 8 zu ermöglichen. INA237 wird primärseitig zur Überwachung der DC/DC-Eingangsspannung und des DC/DC-Stroms verwendet, und die Informationen zur Stromversorgung werden entweder von I²C-Isolator- oder Optokoppler-basierten Schaltkreisen auf die Sekundärseite gesendet.

Merkmale
  • PoE-PD kompatibel mit IEEE 802.3bt Typ 3
  • Integrierter PWM-Controller für Flyback- oder Aufwärtskonfiguration mit aktiver Klemme
  • Frequenzdithering zur EMI-Reduzierung
  • Sanftanlaufsteuerung mit erweitertem Überlastungsschutz beim Start und im Hiccup-Modus
  • Sanftstopp-Abschaltung
  • Optionaler Adaptereingang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23365.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT381.PDF (2636 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCP9.PDF (508 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCQ0.PDF (171 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCQ2.ZIP (3768 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN6.ZIP (1462 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCQ1.PDF (2750 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCP8A.PDF (656 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR54410 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Stromwandler mit 4 V bis 36 V, 1 A, 80 µA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA237 — I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, 16 Bit)

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA9517A — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Wiederholer mit 2-Bit-Pegelumsetzung und abgeschalteter hoher Impedanz

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1640 — Hot-Swap-fähiger bidirektionaler I2C-Isolator mit stabilem EMV-Schutz und bidirektionalem Taktgeber

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23730 — PoE 2 PD, IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 1-6, mit hocheffizientem DC/DC-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry PDF | HTML 04.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos