PMP23470

PMP23470

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter Hochfrequenz-Flyback-Wandler (750 kHz) mit einem Eingang von 48 V und einem Ausgang von 24 V/0,7 A. Ein LM51561 ermöglicht die Steuerung des Flyback-Wandlers, und ein ISOM8110 Optoemulator wird zur Rückkopplungsisolierung verwendet.

Merkmale
  • Schaltfrequenz: 750 kHz
  • ISOM8110 Optoemulator-Rückkopplungsisolierung  
  • Große Bandbreite verbessert die Einschwingleistung  
  • Höhere Zuverlässigkeit als Optokoppler
  • 48 V Eingänge für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Power over Ethernet (PoE) und Telekommunikation 
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23470.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .7
Ausgangsleistung (W) 16.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Industrieanwendungen
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT396.PDF (1801 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD14.PDF (216 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD13.PDF (399 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD16.ZIP (902 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP8.ZIP (320 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD15.PDF (562 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD12.PDF (261 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51561 — Nicht synchroner Boost-/SEPIC-/Flyback-Controller, großer Eingangsspannungsbereich, 2,2 MHz, mit Spr

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8110 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8110-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8111 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8111-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8112 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 255 bis 380 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8112-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8113 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 375 bis 560 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8113-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8115 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8115-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8116 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8116-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8117 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 255 bis 380 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8117-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8118 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 375 bis 560 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8118-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)
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
* Prüfbericht 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design PDF | HTML 13.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos