PMP23486
Referenzdesign für isolierte 1,2 W-LLC-Bias-Stromversorgung unter Verwendung eines sektorgewickelten
PMP23486
Überblick
Dieses 1,2 W isolierte Referenzdesign stellt ca. 24 V von 50 mA aus einer Stromquelle im Automobilbereich 12 V bereit. Die Ausgangsspannung wird mit einem Zener-Regler auf +18 V mit -5 V für einen Gate-Treiber eines isolierten Gate-Bipolartransistors (IGBT) aufgeteilt. Der Schaltkreis verwendet den Halbbrücken-LLC-Transformatortreiber für UCC25800–Q1 V, der mit einer nominalen Schaltfrequenz von 500 kHz arbeitet. Die Frequenz des sekundärseitigen Resonanztanks wird ein wenig über der Schaltfrequenz eingestellt, um eine flache Verstärkung zu erzeugen. Bei diesem Open-Loop-Design ist die Ausgangsspannung durch das Windungsverhältnis des Transformators proportional zur Eingangsspannung. Die Transformatorwicklungen sind in die Leiterplatte (PCB) integriert und ohne Überlappung in Sektorwicklungen gewickelt. Das Ergebnis sind eine sehr geringe Wicklungskapazität und ein sehr geringer Gleichtaktstrom sowie eine hohe Isolationsspannung.
Merkmale
- In die Leiterplatte integrierter planarer Transformator mit Sektorwicklung
- Niedrige Bauhöhe von 6,3mm, eingestellt durch Transformatorkern
- Die Ausgangsspannung ist proportional zur Eingangsspannung
- Schaltfrequenz von 500 kHz für kleine Abmessungen
- Festfrequenz-LLC für niedrige EM-Werte
- sicherheitsfähig
| Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten | PMP23486.1 |
|---|---|
| Vin (Min) (V) | 12 |
| Vin (Max) (V) | 12 |
| Vout (Nom) (V) | 18 |
| Iout (Max) (A) | .05 |
| Ausgangsleistung (W) | .9 |
| Isoliert/Nicht isoliert | Isolated |
| Eingabetyp | DC |
| Topologie | Half Bridge- LLC |
Fahrzeugtechnik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Prüfbericht | 1.2W LLC Isolated Bias Supply Reference Design Using Sector Wound Planar Transformer | PDF | HTML | 09.09.2024 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.