UCC25800EVM-1

UCC25800EVM-1

Jetzt bestellen

Überblick

Dieser isolierte Open-Loop-LLC-Transformatortreiber-Wandler basiert auf dem Baustein UCC25800 und verfügt über ein Paar von Ausgängen, +18 V und -5 V, und bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 2 W von 6 V bis 26 V DC-Eingang zur Bereitstellung isolierten Vorspannungsstroms für SiC-MOSFET- oder IGBT-Gate-Treiber für Traktionswechselrichter und industrielle Inverter-Anwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel kleinere Primär-zu-Sekundär-Kapazität, wodurch die Gleichtaktstrominjektion durch den Vorspannungstransformator erheblich reduziert wird. Der LLC-Wandler auf Basis des UCC25800 bietet einen hohen Integrationsgrad, niedrige Kosten und hohen Wirkungsgrad bei kompakten Formfaktor.

Merkmale
  • UCC25800 2-W-LLC-Wandler mit DC-Eingang von 6 V bis 26 V und 18-V- und 5-V-Ausgängen
  • Bietet isolierten Vorspannungsstrom für SiC-MOSFET- oder IGBT-Gate-Treiber für Traktionsinverter- und Industriewechselrichteranwendungen
  • Ermöglicht Transformatoren mit erheblicher Leckinduktivität, jedoch viel weniger Primär-zu-Sekundär-Kapazität zur Reduzierung der Gleichtaktstrominjektion
  • Bieten ein hohes Maß an Integration, niedrige Kosten und hohe Effizienz bei kompakten Formfaktor
AC/DC-Controller
UCC25800-Q1 Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23486 Referenzdesign für isolierte 1,2 W-LLC-Bias-Stromversorgung unter Verwendung eines sektorgewickelten
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC25800EVM-037 UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23486 Referenzdesign für isolierte 1,2 W-LLC-Bias-Stromversorgung unter Verwendung eines sektorgewickelten
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026
Benutzerhandbuch Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 12.10.2021
Zertifikat UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos