PMP23558

PMP23558

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Übergangsmodus, eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und einen Halbbrücken-LLC, der einen universellen Wechselspannungseingang akzeptiert und einen isolierten 24-V-, 10-A-Ausgang erzeugt. Das Design verwendet das LMG3622 GaN-Modul auf der Primärseite mit integriertem Treiber und Strommessemulation für eine höhere Effizienz. Dieses Design erreicht einen Volllastwirkungsgrad von 93,62 % bei einer Eingangsspannung von 90 VAC.

Merkmale
  • Integrierte Strommessemulation in PFC-Stufe (kein Shunt-Widerstand erforderlich)
  • Spitzenwirkungsgrad von 95,96 %
  • Volllastwirkungsgrad von 93,62 % bei einer Eingangsspannung von 90 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23558.1 PMP23558.2
Vin (Min) (V) 90 360
Vin (Max) (V) 264 410
Vout (Nom) (V) 390 24
Iout (Max) (A) .62 10
Ausgangsleistung (W) 241.8 240
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie PFC- Boost Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVT228.PDF (2967 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEJ9.PDF (345 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEK1A.PDF (177 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEK0.ZIP (16235 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC903.ZIP (1022 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEJ8.PDF (2797 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEJ7.PDF (409 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25661 — 750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3622 — GaN-FET, 700 V, 106 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2170 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 240W AC/DC PSU Using GaN Reference Design 21.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos