PMP23630

PMP23630

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine hocheffiziente zweistufige 30-kW-Stromversorgung mit Hochspannungs-DC-Ausgang (High Voltage DC, HVDC). Die erste Stufe ist ein dreistufiger Wandler mit fliegendem Kondensator und Leistungsfaktorkorrektur (PFC, Power Factor Correction), der von einer dreiphasigen Eingangsquelle gespeist wird. Die PFC-Steuerung wird mit dem Hochleistungs-Mikrocontroller TMS320F28P650DK implementiert. Die fliegende Kondensatortopologie wird aufgrund eines Frequenzverdopplungseffekts in den Induktoren traditionelleren Topologien (z. B. Vienna-Gleichrichtern) vorgezogen. Diese Verdopplung führt zu kleineren und effizienteren Induktoren. Auf die PFC folgen zwei in Δ-Δ-Konfiguration angeschlossene dreiphasige Induktor-Induktor-Kondensator-(LLC)-Wandler. Es existiert ein LLC für +400 V und einer für -400 V. Die LLC-Wandler können als separate Stromversorgungen oder als einzelner 800-V-Ausgang konfiguriert werden. Die Δ-Δ-Verbindung stellt Ströme mit reduziertem quadratischen Mittelwert (RMS, Root-Mean-Square) bereit. Die LLC-Steuerung wird mit einem einzelnen TMS320F28P650DK Hochleistungs-Mikrocontroller implementiert.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad: 98,5 %
  • PFC-Betriebsfrequenz: 65 kHz
  • LLC-Betriebsfrequenz: 100 kHz und 1,5 MHz
  • Abmessungen: 800mm × 160mm × 32mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23630.1
Vin (Min) (V) 430
Vin (Max) (V) 530
Vout (Nom) (V) 800
Iout (Max) (A) 37.5
Ausgangsleistung (W) 30000
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp
Topologie Boost- CCM^Full Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT224.PDF (230 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

LMK1C11041,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2776Inverter mit geschaltetem Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7710Verstärkter 1-Kanal-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721Verstärkter 2-Kanal-1/1-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7731Verstärkter 3-Kanal-1/2-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7740-Q1Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741-Q1Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7762Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 4/2

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83826I10/100-Mbit/s-PHY, kurze Latenz, MII-Schnittstelle, erw. Modus mit industriellem Temperaturbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSP432E401YSimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC0236Präzisions-Delta-Sigma-Modulator mit ±1-V-Eingang, mit grundlegender Isolierung und externem Takt

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1336Verstärkt isolierter Verstärker mit ±1-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC3306M05Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für di

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC34141-Q1Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AHCT367Puffer mit 6 Kanälen, 4,5 bis 5,5 V und TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK6CJitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4350Vierfach-Operationsverstärker, Single Supply, Highspeed, Rail-to-Rail, rauscharm

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CB3Q32448-Kanal-FET-Busschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST) mit hoher Bandbreite und 2 Steuereingängen

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P650DKC2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF4132-Q1Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie, 12 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 30kW HVDC AI Data Center Reference Design PDF | HTML 07.10.2025
Technischer Artikel Die Weiterentwicklung von Rechenzentren angesichts des enormen Strombedarfs von KI PDF | HTML Download English Version 12.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos