PMP30046

PMP30046

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30046 zeigt eine Systemlösung für eine Backup-Stromversorgung für Unternehmens-SSD. Die Eingangsspannung des Hot-Swap-Controllers kann entweder 5 V oder 12 V sein. Eine Abwärtsstufe wandelt diese Eingangsspannung in 3,3 V bei einem maximalen Laststrom von 2,5 A um. Die 3,3 V werden zum Laden eines Backup-Kondensators auf 28 V verstärkt. Im Falle eines Stromausfalls versorgt eine andere Abwärtsstufe mithilfe der im Backup-Kondensator gespeicherten Energie 5 V mit einem maximalen Laststrom von 2,5 A an die Eingangsschiene.

Merkmale
  • Entwickelt und geprüft
  • Geringer Platzbedarf
  • Arbeitet mit Eingangsspannungen von 5 V und 12 V
  • Systemlösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30046.1 PMP30046.2 PMP30046.3 PMP30046.4
Vin (Min) (V) 5 5 3 5
Vin (Max) (V) 5 12 3.6 28
Vout (Nom) (V) 5 3.3 28 5
Iout (Max) (A) 3 2.5 .07 2.5
Ausgangsleistung (W) 15 8.25 1.96 12.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Hot Swap Buck- Synchronous Buck- Non Sync Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCE3.PDF (842 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNU7.PDF (169 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNU6.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNU9.ZIP (849 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCP4.ZIP (56 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNU8.PDF (975 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNU5.PDF (423 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM43603 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61170-Q1 — Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V, 1,2 A, im QFN-Gehäuse mit 2 x

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62130 — Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19537Q3 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25940-Q1 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,3 A, eFuse mit Stromüberwachung und Kurzschlussschutz für die Batterie
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
* Prüfbericht PMP30046 Test Results 05.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos