PMP30183

Referenzdesign für Klasse-D-Verstärker mit Universaleingang (3,3 V, 12 V, 30 V) und 200 W PSU-Dauerb

PMP30183

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Stromversorgungen liefert alle Spannungen zur Versorgung eines Audioverstärkers der Klasse D. Die Hauptausgangsspannung beträgt 30 V und liefert eine kontinuierliche Leistung von 200 W sowie eine Spitzenleistung von 750 W. Die erste Stufe beinhaltet einen leistungsfaktorkorrigierten Aufwärtswandler. Ein Flyback-Wandler liefert 12 V auf der Primärseite sowie 12 V bei 300 mA und 3,3 V bei 200 mA auf der Sekundärseite. Dank eines Hardware-Schalters und Remote-Eingangs kann der Wandler in den Standby-Modus wechseln. In diesem Modus ist der 30-V-Ausgang deaktiviert, während 12 V und 3,3 V immer aktiviert sind. Auf diese Weise wird die Standby-Leistung weiter reduziert. Ein zweiter Digital-Eingang schaltet die Hauptausgangsspannung von 30 V auf 18 V um. Dieser Modus mit niedrigem Stromverbrauch kann verwendet werden, wenn der Audioverstärker weniger Leistung benötigt.

Merkmale
  • Kostengünstige PFC- und 2-Schalter-Forward-Topologie liefern eine durchschnittliche Leistung von 200 W sowie eine Spitzenleistung von 750 W
  • Konstante Schaltfrequenz: speziell geeignet für Audioanwendungen
  • Guter Wirkungsgrad von Stecker zu Stecker:  85 % bei 115 VAC, 87 % bei 230 VAC
  • Kompakte Konstruktion:  88 mm x 173 mm, 35 mm Höhe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30183.1 PMP30183.2 PMP30183.3 PMP30183.4
Vin (Min) (V) 90 120 10 350
Vin (Max) (V) 264 430 14 430
Vout (Nom) (V) 400 12 3.3 30
Iout (Max) (A) .55 .3 .2 6.6
Ausgangsleistung (W) 220 3.6 .66 198
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC DC
Topologie Boost- PFC Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV0.PDF (1755 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTI8.PDF (760 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTI7.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTJ0.ZIP (2150 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE07.ZIP (135 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTI9.PDF (2009 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTI6.PDF (354 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP709Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 2 und 10 Grad Celsius Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

LM5021Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP30183 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos