PMP30548

PMP30548

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Frontend-Stromversorgung für die Automobilindustrie, die 16 W für die 12-V-Autobatterie bereitstellen kann. Die erste Stufe ist der Vorverstärker LM5150-Q1, um eine stabile mittlere Spannung von 8,5 V während des Kaltstartbetriebs aufrechtzuerhalten. Zwei nachgeschaltete Abwärtswandler sind in der Lage, Fremdstartanforderungen von bis zu 40 V zu bewältigen. Darüber hinaus ist ein LC-Filter integriert, um das EMI-Verhalten zu verbessern.

Merkmale
  • Kleine und schlanke Lösung mit 44 mm × 32 mm
  • Entwickelt für Kaltstartbetrieb mit 3,2 V
  • Abwärtsversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich zur Handhabung des Fremdstartbetriebs mit 40 V
  • Eine EMI-freundliche Lösung
  • Ausgangsstromschienen bestehend aus 5 V bei 1,6 A und 3,3 V bei 2,3 A
  • Keine Verwendung von Elektrolytkondensatoren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30548.1 PMP30548.2 PMP30548.3
Vin (Min) (V) 3.2 8.5 8.5
Vin (Max) (V) 40 40 40
Vout (Nom) (V) 8.5 5 3.3
Iout (Max) (A) 2.3 1.6 2.3
Ausgangsleistung (W) 19.55 8 7.59
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT080.PDF (1594 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYT2.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYT1.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYT4.ZIP (214 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF93.ZIP (410 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYT3.PDF (885 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYT0.PDF (189 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5150-Q1Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53625-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen
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
* Prüfbericht Small automotive front-end 16-W power reference design 25.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos