PMP30785

PMP30785

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Leistung einer nicht isolierten Stromversorgung im Automobilbereich für ein Fahrüberwachungssystem des elektronischen Steuergeräts (Electronic Control Unit, ECU). Das Referenzdesign umfasst unser Stromversorgungsportfolio mit neun Strombuchsen.

Merkmale
  • Nicht isolierte Multirail-Ausgangsleistung
  • Kleine Lösungsgröße von 40,7 mm x 37,8 mm
  • EMI-freundlich, da ein Eingangsfilter enthalten ist
  • Thermische Leistung von ΔT < 40 °C
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30785.1 PMP30785.2 PMP30785.3 PMP30785.4 PMP30785.5 PMP30785.6 PMP30785.7
Vin (Min) (V) 8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vin (Max) (V) 16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.2 1.03 1.8 3.3 1.5
Iout (Max) (A) 2.2 .043 .1 3 .5 .2 1.2
Ausgangsleistung (W) 7.26 .215 .12 3.09 .9 .66 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT161.PDF (2707 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM461.PDF (291 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM460.PDF (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM463.ZIP (1037 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS1.ZIP (631 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM462.PDF (1227 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM459.PDF (461 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2775-Q1 — 2,7-V bis 5,5-VIN, 200-mA-Ausgangsstrom, 5-V-Spannungsverdoppler mit festem Ausgang für die Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM63625-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62811-Q1 — Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 bis 6 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettable Flanks

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62811M — 1-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62812-Q1 — Abwärtswandler für Automobil, 2,75 bis 6 V, 2 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit benetzbaren Flank

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62812M — 2-A-Abwärtswandler für mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturf

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62813-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62813M — 3-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H200A-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 200 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV733P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918-Q1 — Autoindustrie-Lastschalter, 1 Kanal, 5,5 V, 2 A, 52 mΩ, einstellb. Anstiegszeit & Ausgangsentladu

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200A-Q1 — Senk- und Quell-DDR-Abschlussregler
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
* Prüfbericht Automotive Multi-Rail Power Supply for Driver Monitoring System Reference Design 12.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos