PMP30921

Referenzdesign für primärseitig geregelten Flyback mit 4 W Discontinuous Conduction Mode

PMP30921

Designdateien

Überblick

Dieser winzige 4-W-Flyback-Wandler mit zusätzlichen drei isolierten Ausgangswicklungen erzeugt insgesamt vier Ausgänge. Durch das Wicklungsverhältnis 1:1 zwischen Primär- und Hilfswicklung kann die herkömmliche RCD-Snubber durch einen fliegenden AC-Kondensator ersetzt werden, der einen besseren Wirkungsgrad und geringere EMI bietet. Dies erfordert die geringste Leckinduktivität. Der Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie beträgt 7 V bis 42 V. Drei Ausgänge werden von einem LDO nachgeregelt, um die Leitungs- und Lastausregelung sowie die Welligkeitsunterdrückung (PSRR) der Stromversorgung zu verbessern.

Ein differenzieller Eingangsfilter wurde hinzugefügt, um leitungsgeführte Störaussendungen zu dämpfen, und ein Schottky-Gleichrichter dient als Verpolungsschutz. Wie bei allen auf der Verwendung von Universalcontrollern basierenden Ansätzen mit primärseitiger Regelung und mehreren Ausgängen stellt das Fehlen einer Last an den Hilfswicklungen eine Beschränkung für die Kreuzregelung dar.

Merkmale
  • Drei isolierte Ausgänge bei 12 V, 5 V und 3,3 V und ein einzelner nicht isolierter Ausgang bei 5 V.
  • Sowohl die 5-V- als auch die 3,3-V-Ausgänge werden nachgeregelt, um das Rauschen so niedrig wie möglich zu halten
  • Differenzieller Eingangsfilter zur Verhinderung reflektierter Welligkeit
  • Temperaturanstieg unter +35 K bei Volllast
  • Ein Tisch für alle 16 Lastkombinationen mit leichter Last und Volllast ist vorhanden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30921.1 PMP30921.2 PMP30921.3 PMP30921.4
Vin (Min) (V) 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 5 12 5 3.3
Iout (Max) (A) .05 .17 .05 .3
Ausgangsleistung (W) .25 2.04 .25 .99
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT278.PDF (2763 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAE9.PDF (205 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAE8.PDF (237 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAF1.ZIP (742 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG68.ZIP (124 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAF0.PDF (650 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAE7.PDF (239 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763-Q1150mA 10 V Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design PDF | HTML 28.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos