PMP31164

PMP31164

Designdateien

Überblick

Bei dieser Platine handelt es sich um ein kompaktes Referenzdesign mit 360 VDC/100 W, das für Anwendungen in der Luftfahrt geeignet ist und mit dem Netzspannungsbereich von 90 V/AC bis 130 V/AC und dem Frequenzbereich von 400 Hz bis 800 Hz arbeitet. Eine einphasige Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im Continuous Conduction Mode (CCM) auf Basis von UCC28180 wird zur Korrektur des Leistungsfaktors und zur Minimierung des Oberwellengehalts des Eingangsstroms eingesetzt.

Merkmale
  • Einfacher einphasiger PFC-Aufwärtswandler mit UCC28180         
  • Entwickelt für Anwendungen in der Luftfahrt         
  • Deckt den Bereich von 400 Hz bis 800 Hz ab         
  • 118,75 mm × 47,63 mm Leiterplatte     
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31164.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 360
Iout (Max) (A) .28
Ausgangsleistung (W) 100.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^PFC- Boost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT378.PDF (1193 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCM5.PDF (165 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCM4.PDF (235 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCM7.ZIP (554 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGM8.ZIP (100 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCM6.PDF (594 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCM3.PDF (188 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 100W CCM PFC Boost Converter Reference Design for Avionics PDF | HTML 12.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos