PMP31194

SEPIC-Referenzdesign mit integriertem FET für die Automobilindustrie

PMP31194

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine kleine SEPIC-Hilfsstromversorgung mit dem LM5157-Q1-Baustein mit integriertem FET. Ein Highlight dieses Designs ist der geringe Platzbedarf auf der Platine, der durch den Wirkungsgrad erreicht wird, sodass die Schaltfrequenz auf 440 kHz eingestellt wurde. Die Ausgangsspannung kann je nach Lastanforderungen von 5 V bis 7 V eingestellt werden. Das Design wurde mit einem Spitzenstrom von bis zu 2 A getestet. Der Dauerstrom beträgt ca. 1 A, was zu einem Temperaturanstieg von +30 K am SMA-Gleichrichter oder am heißesten Punkt führt. Der maximale Ausgangsstrom hängt aufgrund der Spitzenstrombegrenzung von der minimalen Eingangsspannung ab. Optionale ORing-Dioden am BIAS-Pin zur Versorgung des Controllers mit Ausgangsspannung ermöglichen Kaltstart bis zu 2 V nach Start VIN > 3 V. der Unterspannungsschutz-UVLO ermöglicht eine flexible Einrichtung. Ein optionaler LC-Eingangsfilter dämpft die reflektierte Welligkeit. Der Induktor wurde für eine hohe Eigenresonanzfrequenz ausgewählt, die über das FM-Band hinaus wirkt.

Merkmale
  • 6-V-Bias-Stromversorgung für Automobilanwendungen und allgemeine Anwendungen sowie Step-Up und Step-Down-Spannungen
  • Empfindlich gegenüber Kosten mit nur einem Treiber, FET und Gleichrichter
  • Hohe Integration durch leistungsstarken internen FET
  • Bietet Eingangsfilter zur Verhinderung von FM-Bandrauschen
  • Unterstützt extrem niedrige Kaltstartwerte bis zu 1,5 V Eingangsspannung durch ORing-Dioden
  • Komplett im Labor gebaut und getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31194.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 6
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT316.PDF (1761 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB80.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB79.PDF (236 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB82.ZIP (656 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC6.ZIP (108 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB81.PDF (464 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB78.PDF (202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5157-Q16 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM5157 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread LM5158 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP31194 SEPIC-Referenzdesign mit integriertem FET für die Automobilindustrie

SNVR512 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2022
Produkte
DC/DC-Wandler
LM5157 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread LM5158 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP31194 SEPIC-Referenzdesign mit integriertem FET für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr512 or www.ti.com/lit/xx/snvr512b/snvr512b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR512. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive SEPIC Reference Design Using an Integrated FET PDF | HTML 15.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos