PMP31236

PMP31236

Designdateien

Überblick

Diese Referenz verwendet sechs UCC5880-Q1 Gate-Treiber-ICs und sechs LM5180-Q1 isolierte Bias-Stromversorgungen als Schnittstelle zu und Ansteuerung von Infineon HybridPACK™-IGBT-Modulen (Insulated-Gate Bipolar Transistor). Die isolierte Ausgangsspannung beträgt +15 V und -8 V mit jeweils 100 mA maximalem Ausgangsstrom. Der Eingangsspannungsbereich auf der Primärseite liegt zwischen 8 V und 16 V.

Merkmale
  • Getestetes Design mit isoliertem Bias und isoliertem Treiber für Hochstrom-IGBTs
  • Vollständig isolierte Wandlung für +15 V- und −8 V-Schienen von KL30
  • Die Gate-Treiberstärke ist während der Verarbeitung über analoge Signale oder SPI einstellbar
  • Konfigurierbar über serielle Peripherieschnittstelle in Reihenschaltung
  • Moderne Schutzfunktionen bieten einfache Kompatibilität mit funktionalen Sicherheitsstandards.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31236.1 PMP31236.10 PMP31236.11 PMP31236.12 PMP31236.2 PMP31236.3 PMP31236.4 PMP31236.5 PMP31236.6 PMP31236.7 PMP31236.8 PMP31236.9
Vin (Min) (V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Vout (Nom) (V) 15 -8 15 -8 -8 15 -8 15 -8 15 -8 15
Iout (Max) (A) .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.5 .8 1.5 .8 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT356.PDF (814 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBY0.PDF (996 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBX9.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBY2.ZIP (4808 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH8.ZIP (639 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBY1.PDF (4897 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBX8.PDF (1335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5880-Q1 — Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5881-Q1 — Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri
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
* Prüfbericht Gate Driver Reference Design for HybridPACK™ Drive IGBT Module PDF | HTML 18.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos