PMP31279

PMP31279

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen nichtsynchronen SEPIC-Wandler mit einem Ausgangsstrom von 1 A und 1,5 A Spitze auf Basis des LM51561, der einen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36 V bei einer Ausgangsspannung von 12 V abdeckt. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 90,5 % bei 12-V-Eingangsspannung. Das Design kann mit nur 4,5 V betrieben werden, um das Anlassen von Kraftfahrzeugen zu unterstützen. Die Schaltfrequenz von 2 MHz ermöglicht die Verwendung einer kleineren Induktivität für eine kleinere Schaltungsgröße.

Merkmale
  • Der Wandler kann die Eingangsspannung erhöhen und verringern
  • Kostengünstige Topologie, die nur zwei Halbleiterbauelemente in der Leistungsstufe verwendet
  • Aufgrund des kontinuierlichen Eingangs, der aktuellen SEPIC-Topologie und der hohen Schaltfrequenz von 2 MHz werden geringe leitungsgebundene Emissionen erreicht, die über dem AM-Rundfunkband liegen.
  • Die hohe Schaltfrequenz von 2 MHz ermöglicht einen kleineren physikalischen Formfaktor der Schaltung.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31279.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT346.PDF (1124 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBV0.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBU9.PDF (274 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBV2.ZIP (854 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH2.ZIP (34 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBV1.PDF (531 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBU8.PDF (218 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5156 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5156-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51561 — Nicht synchroner Boost-/SEPIC-/Flyback-Controller, großer Eingangsspannungsbereich, 2,2 MHz, mit Spr

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51561-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Spread-Spect

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 12-W Nonsynchronous Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 28.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos