PMP40001

PMP40001

Designdateien

Überblick

PMP40001 ist ein voll unterstütztes USB-Type-C-PD-DFP-Referenzdesign. Die reine Analogkonfiguration für den USB-Type-C-Quellencontroller TPS25740 vereinfacht die PD-Aushandlung. Die Lösung unterstützt 3 Gruppen von Ausgangsspannungsoptionen, einschließlich 5 V/12 V/20 V.  Der maximale Ausgangsstrom beträgt 3 A und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 60 W bei 20 Vo. Der Gesamtwirkungsgrad dieses Designs kann bei Volllast 96 % erreichen, indem der hochleistungsfähige Abwärts-/Aufwärtsregler LM5175 verwendet wird, was auch eine gute thermische Leistung bedeutet. Der gültige Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 6 V und 13,5 V und ist kompatibel mit dem 2S- und 3S-Lithium-Akkupack.

Merkmale
  • Hohe Entladeleistung bis zu 20 V/3 A
  • Vollständige Unterstützung für USB-Type-C-PD-Profil 4
  • Kompatibilität mit 2S-, 3S-Zelleneingang
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 % bei Volllast
  • Kompakte Größe mit geringer Komponentenanzahl
  • Rein analoge Konfiguration für USB-Type-C-PD-Aushandlung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 13.5 13.5 13.5
Vout (Nom) (V) 5 12 20
Iout (Max) (A) 3 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 36 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX9.PDF (2220 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRM94.PDF (237 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM93.PDF (88 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM96.ZIP (3045 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA6.ZIP (449 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM95.PDF (2092 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM92.PDF (534 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E1B06 — Duale ESD-Schutzdiode mit ESD-Einstufung für USB 2.0, 1 pF, ±5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16323Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17309Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17578Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740 — TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2- und USB PD 2.0-Quell-Controller (5 V/12 V/20 V)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP40001 Test Results 10.06.2016
Technischer Artikel The power to innovate industrial design PDF | HTML 27.03.2017
Technischer Artikel Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 14.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos