PMP40183

PMP40183

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP40183 ist eine Schnellladerlösung mit sekundärseitiger Regelung unter Verwendung von UCC28740, das Konstantspannungs- und Konstantstrom bereitstellt. Das Design unterstützt maximal 15 V/3 A über den PD-3.0-Standard und einen Ausgangsleistungspegel von 6,2 V–11 V/4 A. Diese Ausgangsleistung ermöglicht eine schnelle Aufladung zwischen dem Referenzdesign der PMP40183-Leistungsplatine und dem Referenzdesign der USB-Type-C™-PD-Steuerplatine mit TIDA-01582 als USB-Type-C™-PD-UFP. Der sekundäre Synchrongleichrichter UCC24636 ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei maximaler SR-Leitungszeit.

Merkmale
  • Valley-Switching-Betrieb und SR-Flyback mit VS-Ausgleich
  • Lösung auf Systemebene für Kabelimpedanzerkennung und BAT-OVP in Zusammenarbeit mit BQ25970
  • Unterstützt 6,2 V–11 V/4 A
  • Unterstützt Standard PD 3.0, 5 V, 9 V, 15 V/3 A
  • VBUS einstellbar mit 20 mV/Schritt Auflösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40183.1 PMP40183.2 PMP40183.3 PMP40183.4
Vin (Min) (V) 85 85 85 85
Vin (Max) (V) 265 265 265 265
Vout (Nom) (V) 15 9 5 11
Iout (Max) (A) 3 3 3 4
Ausgangsleistung (W) 45 27 15 44
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC AC
Topologie Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT006.PDF (1731 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWB6.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWB8.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWB5.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEO4.ZIP (672 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWB9.PDF (1353 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWB7.PDF (177 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17575Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht PMP40183 Test Results 08.05.2018
Technischer Artikel Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 22.10.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01582 — Referenzdesign für Schnellladung mit geschaltetem Kondensator für programmierbare USB-Stromversorgun

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos