PMP40228

PMP40228

Designdateien

Überblick

PMP40228 ist ein Referenzdesign für 5-V-/2-A-Adapteranwendungen. Die Lösung implementiert den hocheffizienten, primärseitigen Controller UCC28704, erfüllt dank 130-mOhm-Kabel die Spezifikationen von COC V5 Tier 2 aus 2016, ist vollständig getestet und erfüllt die Anforderungen an leitungsgebundene EMI. Die Platine verwendet eine einschichtige Platine mit Diodengleichrichter und stellt eine kostengünstige Lösung mit niedrigen Materialkosten dar. Die Platine weist eine Größe von 41 mm x 38,5 mm x 15 mm auf.

Merkmale
  • Diodengleichrichter-QR-Flyback mit primärseitiger Regelung
  • Einlagige Leiterplatte
  • Kostengünstige Lösung mit niedrigen Materialkosten
  • Hoher durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad über 79,9 % mit 130-mOhm-Kabel, über 76 % Wirkungsgrad bei 10 % Last
  • Erfüllt die Normen gemäß EN 55022, Klasse B für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Größe: 41 mm x 38,5 mm x 15 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40228.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD60.PDF (959 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQV5.PDF (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQV4.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQV7.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDF0.ZIP (187 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQV6.PDF (271 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQV3.PDF (99 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP40228 Test Results 12.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP11612 — CoC Tier 2 2016-konformes Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang und 5 V Ausgangssp

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos