PMP40294

PMP40294

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP40294 wurde für Akkupacks mit hoher Kapazität entwickelt, die immer mehr Lade- und Entladeleistung benötigen. Er unterstützt einen großen Eingangsspannungsbereich (5~20 V) von einem beliebigen Adapter und liefert den maximalen Ladestrom von bis zu 3 A an einen 3S-Akkupack. Durch die Verwendung des bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtsreglers BQ25703A kann der Leistungsstrom bidirektional in derselben Leistungsstufe fließen. Im umgekehrten Modus kann es 5/9/12/14,5/15/16/19/20 V und 3 A von den Batterien an den Port liefern. Die digitale Programmierbarkeit bietet darüber hinaus weitere erweiterte Funktionen.  

Merkmale
  • Bidirektionaler Stromfluss
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 5 V bis 20 V
  • Acht Ausgangsspannungsoptionen
  • Digitale Programmierbarkeit
  • Kompakte Größe mit geringer Komponentenanzahl
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40294.1 PMP40294.2 PMP40294.3 PMP40294.4 PMP40294.5
Vin (Min) (V) 5 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 20 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 5 9 12 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 3 2.25
Ausgangsleistung (W) 15 27 36 45 45
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS6.PDF (2872 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTB7.PDF (307 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTB6.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTB9.ZIP (1803 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY7.ZIP (420 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTB8.PDF (1626 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTB5.PDF (341 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25703A — I2C, 1–4 Zellen, NVDC-Abwärts/Aufwärts-Batterielader-Controller mit Systemleistungsüberwachung und P

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62130 — Abwärtswandler, 3–17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E1B06 — Duale ESD-Schutzdiode mit ESD-Einstufung für USB 2.0, 1 pF, ±5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD17308Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 11,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25404Q3 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25483F4 — -20 V, P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 1 mm, 245 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP40294 Test Results 03.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos