PMP40542

PMP40542

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein USB-C-Ladegerät für den Automobilbereich mit zwei Anschlüssen und den Maßen 30 mm × 30 mm. Der TPS25833-Q1 wird in jedem Port als DC-DC-Regler und Port-Controller verwendet. Der Wirkungsgrad der Lösung beträgt 92,93 % bei einer Ausgangsleistung von 2 × 15 W, was zu einem Temperaturanstieg von nur 55,9 °C führt. Bei einer Umgebungstemperatur von 85 °C beträgt die höchste Temperatur auf der Platine 137 °C. Die programmierbare Kabelstatik-Kompensation unterstützt das Laden tragbarer Geräte mit optimalen Strom- und Spannungswerten bei schweren Lasten.

Merkmale
  • Geringe Designgröße
  • Hoher Wirkungsgrad von 92,93 % bei 2 x 15 W Ausgangsleistung
  • Gute thermische Leistung
  • Programmierbare Kabelstatik-Kompensation für optimales Laden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40542.1 PMP40542.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT125.PDF (2134 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM119.PDF (188 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM118.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM121.ZIP (1083 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL0.ZIP (1250 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM120.PDF (747 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM117.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25831-Q1 — Ladeport-Wandler, USB Type-C™, CDP, mit STB-Schutz, Kabelkompensation und thermischem Foldback

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25833-Q1 — USB Type-C, DCP-Ladeport-Konverter mit Kabelkompensation und thermischer Rückführung
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
* Prüfbericht Small Size, Automotive Dual 15-W USB Type-C™ Charger Reference Design 12.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos