PMP40543

PMP40543

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bezieht sich auf ein USB-Typ-C- und USB-Typ-A-Ladegerät mit den Maßen 45 mm × 45 mm für den Automobilbereich. Der TPS25833-Q1 wird in jedem Port als DC-DC-Regler und Port-Controller verwendet. Der Wirkungsgrad der Lösung beträgt 93,2 % bei 27-W-Ausgang, wobei der Temperaturanstieg bei nur 40,8 °C liegt. Bei einer Umgebungstemperatur von 85 °C beträgt die höchste Temperatur auf der Platine 126,4 °C. Die programmierbare Kabelstatik-Kompensation unterstützt das Laden tragbarer Geräte mit optimalen Strom- und Spannungswerten bei schweren Lasten. Ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) ist für ein intelligentes Wärmemanagement implementiert, um die Ausgangsstrombegrenzung neu zu programmieren. 

Merkmale
  • Geringe Designgröße
  • Wirkungsgrad von 93,2 % bei 27-W-Ausgangsleistung
  • Temperaturanstieg von nur 40,8 °C im Volllastbetrieb
  • Programmierbare Kabelstatik-Kompensation für optimales Laden
  • Intelligentes Wärmemanagement
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40543.1 PMP40543.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 2.4
Ausgangsleistung (W) 15 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT130.PDF (2264 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM148.PDF (167 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM147.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM150.ZIP (1468 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL6.ZIP (1375 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM149.PDF (839 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM146.PDF (227 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25831-Q1 — Ladeport-Wandler, USB Type-C™, CDP, mit STB-Schutz, Kabelkompensation und thermischem Foldback

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25833-Q1 — USB Type-C, DCP-Ladeport-Konverter mit Kabelkompensation und thermischer Rückführung
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
* Prüfbericht Automotive 15-W USB Type-C™ and 12-W USB Type-A Charger Reference Design 20.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos