PMP40679

PMP40679

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Interleaving-Kombination aus zwei Aufwärtswandeln mit 300-W-Leistungsausgängen unter Verwendung eines LM5155-Controllers. Jeder Wandler gibt einen kontinuierlichen 150-W- und 200-W-Spitzenwert aus. Ein LMC555-Schaltkreis generiert ein 150k-Hz-Rechteckwellensignal und das Antiphasensignal für den Synchrontakt der beiden LM5155-Bausteine. Dadurch werden zwei Wandler erzeugt, die mit einer Phasenverschiebung von 180° arbeiten, was dazu beiträgt, die Welligkeit der Ausgangsspannung zu reduzieren. Ein Verstärker erfasst den Eingangsstrom der beiden Wandler und gibt das Fehlersignal-VC zur Slave-Phase aus, um den Strom mit der Masterphase zu teilen. Das Ergebnis ist ein Temperaturunterschied 4,6 °C, wodurch eine gute Stromaufteilung erreicht wird. Der Wirkungsgrad des Designs ist höher als 91 % bei einer Spitzenleistung von 400 W. Die Spitze-zu-Spitze-Welligkeit liegt bei 200-W- bis 400-W-Transienten innerhalb von 250 mV. Das Design zeigt eine Möglichkeit zur Erweiterung der Ausgangsleistung durch Parallelschaltung von zwei Aufwärtswandlern.

Merkmale
  • Interleaving-Lösungen mit zwei Wandlern für geringe Ausgangswelligkeit
  • Gute Stromaufteilung zwischen zwei Phasen
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 91 % bei 400-W-Ausgangsleistung
  • Spitze-zu-Spitze-Welligkeit von nur 250 mV bei 200-W- bis 400-W-Transienten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PM40679.1
Vin (Min) (V) 9.8
Vin (Max) (V) 13.5
Vout (Nom) (V) 46
Iout (Max) (A) 6.5
Ausgangsleistung (W) 299
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT187.PDF (2859 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM612.PDF (189 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM611.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM614.ZIP (1180 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV3.ZIP (1603 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM613.PDF (1032 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM610.PDF (411 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 6,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design 01.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos