PMP40801

PMP40801

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist für die Stromversorgung von Unterhaltungselektronik oder Anwendungen im Automobilbereich über USB Type-C® vorgesehen, bei denen ein von USB Power Delivery (USB PD) unterstützter Abwärts-/Aufwärtswandler verwendet wird, um einen großen Ausgangsspannungsbereich zu generieren. Der TPS55288 ist ein synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler, welcher für die Umwandlung einer automatischen 12-V-Batteriespannung oder einer 19-V-Adapterspannung von USB-PD-Stromversorgungsschienen optimiert ist. Der TPS65987DH ist ein eigenständiger USB-Typ-C- und PD-Controller mit integriertem Strompfad, der den Ausgang des TPS55288 anhand der PD-Verhandlungsergebnisse automatisch über eine I2C-Schnittstelle einstellen kann. Die Ausgangsspezifikationen sind für 5 V bis 20 V, 5 A maximalen Dauerstrom bei einem 19-V-Adaptereingang und 3 A maximalen Dauerstrom bei einem 12-V-Batterieeingang ausgelegt, um den Wirkungsgrad und die thermischen Eigenschaften zu berücksichtigen.

Merkmale
  • USB Type-C/PD-Ladegerät
  • Spitzenwirkungsgrad > 97 %
  • 100 W Spitzenleistung
  • Kompakte Lösungsgröße
  • Ausgezeichnete thermische Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40801.1 PMP40801.2 PMP40801.3 PMP40801.4
Vin (Min) (V) 12 12 12 12
Vin (Max) (V) 19 19 19 19
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 5
Ausgangsleistung (W) 15 27 45 100
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie USB Switch USB Switch USB Switch USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT204.PDF (2887 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM776.PDF (176 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM778.ZIP (1632 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY9.ZIP (271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM777.PDF (1166 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM775.PDF (340 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS55288 — Abwärts-/Aufwärtswandler 36 V, 16 A mit PPS-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2500 — USB-Leistungsschalter, 0,13-1,4 A einstellbarer ILIMIT, 1,8-5,25 V, 80 mΩ + Aufwärtswandler im Eco-M

Datenblatt: PDF
USB-Portschutz-ICs

TPD6S300A — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS65987D — USB TypeC® und USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern
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
* Prüfbericht Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App 04.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos